1272133006
Aircomp
Valves
solenoid valves
line 127 size 22 mm 1-8 1-4 metal
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/elettrovalvole/linea_127_taglia_2220mm_1-8_1-4_metallo/elettrovalvola_3-2_bistabile-pilotaggio-esterno_linea_127.prj},{NB=1272133006},{NBCUSTOM=1272133006},{CODE=1272133006},{REF=EVR 1/4\" 22 3 SA BS OO M},{F=3-2},{C=G1/4},{Q=750},{R=BS},{O=OO},{P=0÷10},{PA=0,5÷10},{TA=22},{M=Metallo},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_valv2\\valvole\\elettrovalvole\\linea_127_taglia_22 mm_1-8_1-4_metallo\\elettrovalvola_3-2_bistabile-pilotaggio-esterno_linea_127\\elettrovalvola_3-2_bistabile-pilotaggio-esterno_linea_127.csv},{NNCUSTOM=EVR 1/8\"-1/4\" 22 3 SA BS OO M},{NTCUSTOM=Elettrovalvola 3-2 bistabile pilotaggio esterno},{LINACUSTOM=1272133006},{STEPFILE=127 EVR 3V 14 SA BS},{PNGFILE=127_3EVBSSA},{DWGFILE=127 disegno}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EVR 1/8"-1/4" 22 3 SA BS OO M - Pilot assisted 3-2 double solenoid valve
Bill of material
1272133006
Code
1272133006
1272133006
Reference
EVR 1/4" 22 3 SA BS OO M
EVR 1/4" 22 3 SA BS OO M
Function
3-2
Connection
G1/4
G1/4
Pollici
Flow rate
750
Nl/min
Return
BS
Option
OO
Working pressure
0÷10
Bar
Actuating pressure separate air supply
0,5÷10
Bar
Valve size
22
mm
Material
Metallo
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성