??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EVPS-L - Pressure compensation unit long, VentPLUG, plastic, metric
Bill of material
WISKA EVPS-L 40 10106594
WISKA Order-No.
WISKA Type
RAL Colour
Connection thread size
mm
Total length
mm
Screw-in thread length
mm
Key width
mm
Width across corners
mm
material
Cable gland: PA / sealing gasket: TPE / membrane: ePTFE
Protection class to EN 60 529
IP68 / IP69
Airflow at 70mbar
l/h
Remarks 1
Temperature range
-40°C to 100°C
Packing unit
10 VPE
Website
HTML
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей