카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA EVPS-L 40 HF 10106618
WISKA
Venting, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/ventgland/evps_l_hf.prj},{NB=EVPS-L 40 HF 10106618},{CNSORDERNO=10106618},{TL=24.4},{L=18.0},{SW=46},{E1=51.0},{AF=1650},{MP=7.00},{VERS=3},{TYP=EVPS-L 40 HF},{RAL=RAL 7035},{D=M40x1.5},{CNSMAT=Cable gland: PA / sealing gasket: silicone / membran: ePTFE},{SGE=IP68 / IP69},{NOTE1=VentPLUG pressure compensation unit airflow 1650 l/h at 70mbar},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=10},{CERTIFICATION=RoHS},{INFO=HTML},{BAA997=18},{AAS481=metrisch},{BAB664=Polyamid (PA)},{BAD656=Ja},{BAA351=lichtgrau},{AAS484=Nein},{AAC108=IP69},{W=0.014},{TC=EVPS-L 40 HF},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10106618/evps-l-40-hf.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10106618/evps-l-40-hf.html},{AAS460=M40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EVPS-L HF - Pressure compensation unit long, high air flow, plastic, metric
Bill of material
WISKA EVPS-L 40 HF 10106618
WISKA Order-No.
10106618
10106618
WISKA Type
EVPS-L 40 HF
EVPS-L 40 HF
RAL Colour
RAL 7035
RAL 7035
Connection thread size
M40x1.5
M40x1.5
mm
Total length
24.4
24.4
mm
Screw-in thread length
18.0
18.0
mm
Key width
46
46
mm
Width across corners
51.0
51.0
mm
material
Cable gland: PA / sealing gasket: silicone / membrane: ePTFE
Protection class to EN 60 529
IP68 / IP69
Airflow at 70mbar
1650
1650
l/h
Remarks 1
VentPLUG pressure compensation unit airflow 1650 l/h at 70mbar
VentPLUG pressure compensation unit airflow 1650 l/h at 70mbar
Temperature range
-40°C to 100°C
Packing unit
10
VPE
Website
HTML
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성