??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
evp01
明细表
EVP01-3-L10
CODE
类型
直柱型
衬套类型
标准型
材质
SUJ2
硬度
58HRC
S
mm
L
mm
D
7 mm
D(公差)
0 -0.006 mm
T
2.5 mm
H
9 mm
d
5.0 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型