EVM1SS
Gamavuoto
EMPTY GENERATORS
COMPACT SINGLE-STAGE
Powered by
CAD모델 선택
{gamavuoto/generatori_di_vuoto/monostadio_compatti/evm1ss.prj},{NB=EVM1SS},{SHA256=S0C7WNs/wRmQRipvEeTGHWX1vlswGAHT9ij4lMAJioM=},{INAME=evm1ss},{NAME=evm1ss},{NNCUSTOM=EVM},{NTCUSTOM=Generatori di Vuoto Monostadio},{NBCUSTOM=EVM1SS},{LINACUSTOM=EVM1SS},{STEPFILE=EVM1SS},{PNGFILE=EVM1SS},{DWGFILE=EVM1SS},{CODE=EVM1SS},{U=G1/8},{P=G1/8},{R=G1/8},{PRESS=3-4,5},{GVMAX=80},{P3B=32},{C3B=45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gamavuoto
Description
EVM1SS - Single-stage vacuum generators
Bill of material
EVM1SS
Part Number
EVM1SS
Vacuum
G1/8
mm
Air Supplier
G1/8
mm
Exhaust
G1/8
mm
Working Pressure
3-4,5
Bar
Maximum Vacuum Level
80
KPa
Vacuum Flow at 3,5 bar
32
Nl/min
Air Consumption at 3 bar
45
Nl/min
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성