국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EVM11-W9-D15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/evm01_31.prj},{NB=EVM11-W9-D15},{CODE=EVM11},{TYPE=Without Flange Type·Double Bearings Type},{MAT1=Aluminum Alloy},{MAT2=Aluminum Alloy},{MAT3=Steel},{SUR1=Clear Anodizing},{SUR2=Clear Anodizing},{W=9},{WPOOL=9,11,15,22,27,32,37,49,58},{D=15},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EVM01_31 - Precision synchronous idler/back tension type/suitable tooth shape/S2M/S3M/S5M/S8M/T5/T10
Bill of material
EVM11-W9-D15
code
EVM11
EVM11
type
Without Flange Type·Double Bearings Type
Without Flange Type·Double Bearings Type
Pulley Material
Aluminum Alloy
Flange Material
Aluminum Alloy
Bearing Material
Steel
Belt Wheel Surface Treatment
Clear Anodizing
Surface Treatment Of Flange
Clear Anodizing
W
9
11
15
22
27
32
37
49
58
9
11
15
22
27
32
37
49
58
mm
D
15
20
15
20
mm
Applicable Belt Width Metric
040
F
18
18
mm
A
5
mm
S
0.0
0.0
mm
dh
6.5
6.5
mm
Bearing Type*Quantity
BAF675ZZ*2
BAF675ZZ*2
d
5
mm
B
2.5
2.5
mm
Use Retaining Ring
-
-
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성