??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
EVF656 - Verbindungskabel
Bill of material
EVF656
Produktfoto
Kurzbeschreibung
EVF656: Verbindungskabel; 15,5 x 15,5 x 51,5 mm; Anschlussleitung mit Steckverbi
Langbeschreibung
Verbindungskabel; 15,5 x 15,5 x 51,5 mm; Anschlussleitung mit Steckverbindung
Bestellnummer
EVF656
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
VSTGN040VAS01,5R04STGN040VAS
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L1
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели