국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EVD01-18-XL025
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/evd01_21_xl.prj},{NB=EVD01-18-XL025},{CODE=EVD01},{TYPE=Single bearing type},{PLT=XL},{TOP=5.08},{ONM=Aluminium Alloy},{FLM=Aluminium Alloy},{BEM=Steel},{ONSUR=Natural Anodizing},{FLSUR=Natural Anodizing},{NUT=18},{PLT1=XL025},{ZZWCDE=N/A},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZZC=N/A},{ZZPA=N/A},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EVD01_21_XL - Trapezoidal tooth synchronous wheel idler ??¨¨ XL type
Bill of material
EVD01-18-XL025
Code
EVD01
EVD01
type
Single bearing type
Single bearing type
Pulley type
XL
Pitch
5.08
Ontology Pulley Material
Aluminum alloy
Flange material
Aluminum alloy
Bearing material
steel
Ontology Surface
Natural anodizing
Flange surface treatment
Natural anodizing
Number of teeth
18
20
22
25
28
30
36
18
20
22
25
28
30
36
Pulley type
XL025
XL031
XL037
XL025
XL031
XL037
P.D.
29.11
29.11
mm
O.D.
28.60
28.60
mm
F
36
36
mm
E
24
24
mm
A
7.5
mm
W
12.5
mm
S
3.25
3.25
mm
dh
0.0
0.0
mm
Bearing model x quantity
BAF626ZZx1
BAF626ZZx1
d
6
6
mm
D
19
19
mm
B
6.0
6.0
mm
Change flange
N/A
WC
WD
WE
N/A
WC
WD
WE
Cutting flange
N/A
FC
N/A
FC
FC
0.000
0.000
The synchronous wheel bearing is replaced by an imported brand.
N/A
ZC (increased V plane four planes)
N/A
ZC (increased V plane four planes)
Change the tolerance accuracy level of a, w and f values.
N/A
PA
N/A
PA
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성