??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
evc01
明细表
EVC01-d6
CODE
类型
圆法兰型
结构
单衬型
外壳材质
SUJ2
外壳硬度
58HRC~
滚珠材质
SUJ2
保持器材质
A5052S
使用环境温度
-20~80 °
d
mm
d(公差)
0 -0.009 mm
D
12 mm
D(公差)
0 -0.013 mm
L
19.0 mm
L(公差)
±0.3 mm
H
28 mm
T
5 mm
P
3.5 mm
K
6.0 mm
t
3.1 mm
P.C.D
20.0 mm
W
22 mm
F
\ mm
圆法兰型
20 mm
最大行程
15 mm
滚珠列数
3 mm
Q
8.3 mm
偏心
0.012 mm
垂直度
0.012 mm
基本额定负载(动负载)
210 mm
基本额定负载(静负载)
164 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型