??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EVA11_S5M - 输送型同步轮惰轮 S5M型 齿距5.0
明细表
EVA11-20-S5M250
代码
EVA11
类型
输送型同步轮惰轮
带轮类型
S5M250
齿距
5.0
带轮材质
铝合金
导条材质
铝合金
轴承材质
带轮表面处理
本色阳极氧化
齿数
P.D.
31.83 mm
O.D.
30.87 mm
A
27 mm
G
6.4 mm
dh
17
轴承型号*数量
BAF698ZZ*2
d
8 mm
D
19.000
B
6.000
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型