EVA01-S5M250-20-A-P-d7
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/eva01_s5m.prj},{NB=EVA01-S5M250-20-A-P-d7},{CODE=EVA01},{TYPE=Conveying synchronous wheel},{PLT=S5M250},{TOP=5.0},{MAT1=Aluminium Alloy},{MAT2=Aluminium Alloy},{SUR=Natural Anodizing},{NUT=20},{SHA=A},{SPE=P},{DD=7},{Q=0},{R=0},{S=0},{T=0},{A=27},{G=6.4},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EVA01_S5M - S5M tooth pitch of conveying synchronous wheel is 5.0.
Bill of material
EVA01-S5M250-20-A-P-d7
Code
EVA01
Types of
Conveying synchronous wheel
Pulley type
S5M250
Pitch
5.0
Material of pulley
Aluminum alloy
Guide bar material
Aluminum alloy
Surface treatment of pulley
Natural anodizing
Number of teeth
20
22
24
26
28
30
32
34
20
22
24
26
28
30
32
34
Pulley shape
A
mm
Shaft hole specification
P
N
C
Y
P
N
C
Y
mm
d
mm
값 입력 DD
d
mm
cm
inch
ft
확인
Q
0
0
mm
R
0
0
mm
S
0
0
mm
T
0
0
mm
P.D.
31.83
mm
O.D.
30.87
mm
A
27
mm
G
6.4
mm
URL
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성