1282136001
Aircomp
Valves
solenoid valves
line 128 size 22 mm 1-4 metal
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/elettrovalvole/linea_128_taglia_22_mm_1-4_metallo/elettrovalvola_5-2_5-3_bistabile_linea_128.prj},{NB=1282136001},{CODE=1282136001},{REF=EV8 1/4” 22 6 SL RC CC M},{F=5-3},{C=G1/4},{Q=650},{R=RC},{O=CC},{P=1,50÷10},{TA=22},{M=Metallo},{NBCUSTOM=1282136001},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=EV8 1/4” 22 5 SL BS OO M},{NTCUSTOM=Elettrovalvola 5-2 5-3 bistabile},{LINACUSTOM=1282136001},{STEPFILE=128 EV8 5V 14 SL SL},{PNGFILE=128 EV8},{DWGFILE=1282135002},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EV8 1/4” 22 5 SL BS OO M - 5-2 5-3 double solenoid valve
Bill of material
1282136001
Code
1282136001
1282136001
Reference
EV8 1/4” 22 6 SL RC CC M
EV8 1/4” 22 6 SL RC CC M
Function
5-3
5-3
Connection
G1/4
Pollici
Flow rate
650
650
Nl/min
Return
RC
RC
Option
CC
CC
Working pressure
1,50÷10
1,50÷10
Bar
Valve size
22
mm
Material
Metallo
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성