1282133001
Aircomp
Valves
solenoid valves
line 128 size 22 mm 1-4 metal
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/elettrovalvole/linea_128_taglia_22_mm_1-4_metallo/elettrovalvola_3-2_monostabile_linea_128.prj},{NB=1282133001},{CODE=1282133001},{REF=EV8 1/4” 22 3 SL PM NC M},{F=3-2},{C=G1/4},{Q=1000},{R=PM},{O=NC},{P=1÷10},{TA=22},{M=Metallo},{NBCUSTOM=1282133001},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_valv2\\valvole\\elettrovalvole\\linea_128_taglia_22_mm_1-4_metallo\\elettrovalvola_3-2_monostabile_linea_128\\Elettrovalvola_3-2_monostabile_Linea_128.csv},{NNCUSTOM=EV8 1/4” 22 3 SL PM NC M},{NTCUSTOM=Elettrovalvola 3-2 monostabile},{LINACUSTOM=1282133001},{STEPFILE=128 EV8 3V 14 SL PM},{PNGFILE=128 EV8},{DWGFILE=1282133001},{PRJNAME=alvole\\elettrovalvole\\linea_128_taglia_22_mm_1-4_metallo\\elettrovalvola_3-2_monostabile_linea_128}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EV8 1/4” 22 3 SL PM NC M - 3-2 Single solenoid valve
Bill of material
1282133001
Code
1282133001
1282133001
Reference
EV8 1/4” 22 3 SL PM NC M
EV8 1/4” 22 3 SL PM NC M
Function
3-2
Connection
G1/4
Pollici
Flow rate
1000
Nl/min
Return
PM
Option
NC
NC
Working pressure
1÷10
Bar
Valve size
22
mm
Material
Metallo
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성