??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EV8 1/4” 22 3 SL BS OO M - 3-2 double solenoid valve
Bill of material
1282133003
Code
1282133003
Reference
EV8 14” 22 3 SL BS OO M
Function
3-2
Connection
G1/4 Pollici
Flow rate
1000 Nl/min
Return
BS
Option
OO
Working pressure
1÷10 Bar
Valve size
22 mm
Material
Metallo
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés