??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
义文工业五金
描述
EV286-02 - 侧向安装法兰螺纹通气帽
明细表
EV286-02000075
物料编码
EV286-02000075
A
148.5 mm
B
117 mm
C
92 mm
D
49 mm
E
7 mm
F(螺纹规格)
G1-1/4
H
18 mm
I
7 mm
J
51 mm
K
30 mm
L
9 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型