??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
义文工业五金
描述
EV172-02 - 法兰安装螺纹通气帽
明细表
EV172-02000142
物料编码
EV172-02000142
A(螺纹规格)
G1-1/4
B
118 mm
C
49 mm
D
83 mm
E
56 mm
F
72 mm
H
93.5 mm
I
24.5 mm
J
10.5 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型