??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
义文工业五金
描述
EV172-02 - 普通密封通气帽
明细表
EV172-02000031
物料编码
EV172-02000031
A(安装尺寸)
G 3/8
B
30 mm
C
33 mm
D
3 mm
E
9 mm
F(安装长度)
9 mm
H
5 mm
I
8 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型