??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
义文工业五金
描述
EV172-02 - 推入式通气帽
明细表
EV172-02000109
物料编码
EV172-02000109
A
39.5 mm
B
70 mm
C(高度)
43 mm
D(安装尺寸)
45.5 mm
E
27.5 mm
F(安装长度)
2.5 mm
H
6.5 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型