??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
义文工业五金
描述
EV172-02 - 侧向安装法兰卡口通气帽
明细表
EV172-02000145
物料编码
EV172-02000145
A
148.5 mm
B
117 mm
C
90 mm
D
49 mm
E
7 mm
F(卡口宽
39 mm
H
18 mm
I
7 mm
J
51 mm
K
30 mm
L
9 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型