EV154-03000032
Evan Industrial Hardware
Clamping Knobs
Knurled Knobs
304 SS Knurled Knobs With External Thread
Powered by
CAD모델 선택
{evan/clamping_knobs/knurled_knobs/304ss_knurled_knobs_with_external_thread/304ss_knurled_knobs_with_external_thread_asmtab.prj},{NB=EV154-03000032},{CNSORDERNO=EV154-03000032},{A=53.0},{B=M10},{B1=10.0},{C=24.0},{D=32.0},{E=16.0},{F=20.0},{PPATH=assemblies/304ss_knurled_knobs_with_external_thread_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV154-03 - 304 SS Knurled Knobs With External Thread
Bill of material
EV154-03000032
SKU
EV154-03000032
EV154-03000032
a
53.0
53.0
mm
b
M10
M10
c
24.0
24.0
mm
d
32.0
32.0
mm
e
16.0
16.0
mm
f
20.0
20.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성