1202126001
Aircomp
Valves
solenoid valves
line 120 size 22mm 1-8 technopolymer
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/elettrovalvole/linea_120_taglia_22mm_1-8_tecnopolimero/elettrovalvole_5-2_5-3_bistabili.prj},{NB=1202126001},{CODE=1202126001},{REF=EV 1/8\" 22 5 SL BS OO P},{F=5-3},{C=G1/8},{Q=670},{R=RC},{O=OO},{P=2÷10},{TA=22},{M=Tecnopolimero},{NBCUSTOM=1202126001},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=EV 1/8\" 22 5 SL BS OO P},{NTCUSTOM=Elettrovalvole 5-2 5-3 bistabili},{LINACUSTOM=1202126001},{STEPFILE=120 EV 5V 18 SL SL},{PNGFILE=120 EV},{DWGFILE=1202125002},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EV 1/8" 22 5 SL BS OO P - 5-2 5-3 double solenoid valve
Bill of material
1202126001
Code
1202126001
1202126001
Reference
EV 1/8" 22 5 SL BS OO P
Function
5-3
5-3
Connection
G1/8
Pollici
Flow rate
670
Nl/min
Return
RC
RC
Option
OO
Working pressure
2÷10
2÷10
Bar
Valve size
22
mm
Material
Tecnopolimero
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성