??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EV 1/8" 22 5 SA ML OO P - Pilot assisted 5-2 single solenoid valve
Bill of material
1202125003
Code
1202125003
Reference
EV 1/8" 22 5 SA ML 00 P
Function
5-2
Connection
G1/8 Pollici
Flow rate
670 Nl/min
Return
ML
Option
OO
Working pressure
0÷10 Bar
Pressure separate air supply
1÷10 Bar
Valve size
22 mm
Material
Tecnopolimero
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей