??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EV 1/8" 22 3 SL BS OO P - 3-2 double solenoid valve
Bill of material
1202123003
Code
1202123003
Reference
EV 1/8" 22 3 SL BS OO P
Function
3-2
Connection
G1/8 Pollici
Flow rate
690 Nl/min
Return
BS
Option
OO
Working pressure
1÷10 Bar
Valve size
22 mm
Material
Tecnopolimero
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей