1202123006
Aircomp
Valves
solenoid valves
line 120 size 22mm 1-8 technopolymer
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/elettrovalvole/linea_120_taglia_22mm_1-8_tecnopolimero/elettrovalvola_3-2_bistabile_alimentazione_separata.prj},{NB=1202123006},{NBCUSTOM=1202123006},{CODE=1202123006},{REF=EV 1/8\" 22 3 SA BS OO P},{F=5-2},{C=G1/8},{Q=690},{R=BS},{O=OO},{P=0÷10},{PA=1÷10},{TA=22},{M=Tecnopolimero},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_valv2\\valvole\\elettrovalvole\\linea_120_taglia_22mm_1-8_tecnopolimero\\elettrovalvola_3-2_bistabile_alimentazione_separata\\elettrovalvola_3-2_bistabile_alimentazione_separata.csv},{NNCUSTOM=EV 1/8\" 22 3 SA BS OO P},{NTCUSTOM=Elettrovalvola 3-2 bistabile alimentazione separata},{LINACUSTOM=1202123006},{STEPFILE=120 EV 3V 18 SA BS},{PNGFILE=120 EV},{DWGFILE=1202123006}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EV 1/8" 22 3 SA BS OO P - Pilot assisted 3-2 double solenoid valve
Bill of material
1202123006
Code
1202123006
Reference
EV 1/8" 22 3 SA BS OO P
Function
5-2
Connection
G1/8
Pollici
Flow rate
690
Nl/min
Return
BS
Option
OO
Working pressure
0÷10
Bar
Pressure separate air supply
1÷10
Bar
Valve size
22
mm
Material
Tecnopolimero
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성