??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EV 1/2” 30 5 SL PM OO M - 5-2 Single solenoid valve line 130
Bill of material
1304155001
Code
1304155001
Reference
EV 1/2” 30 5 SL PM OO M
Function
5-2
Connection
G1/2 Pollici
Flow rate
2500 Nl/min
Return
PM
Option
OO
Working pressure
1÷10 Bar
Valve size
22 mm
Material
Metallo
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей