1304153001
Aircomp
Valves
solenoid valves
line 130 size 30 mm 1-2 metal
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/elettrovalvole/linea_130_taglia_30_mm_1-2_metallo/elettrovalvola_3-2_monostabile_linea_130.prj},{NB=1304153001},{CODE=1304153001},{REF=EV 1/2\" 30 3 SL PM NC M},{F=3-2},{C=G1/2},{Q=3000},{R=PM},{O=NC},{P=1÷10},{TA=22},{M=Metallo},{NBCUSTOM=1304153001},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_parz_230329\\valvole\\elettrovalvole\\linea_130_taglia_30_mm_1-2_metallo\\elettrovalvola_3-2_monostabile_linea_130\\Elettrovalvola_3-2_monostabile_Linea_130.csv},{NNCUSTOM=EV 1/2\" 30 3 SL PM NC M},{NTCUSTOM=Elettrovalvola 3-2 monostabile},{LINACUSTOM=1304153001},{STEPFILE=1304153001},{PNGFILE=EV 1_2_ 30 3 SL PM},{DWGFILE=1304153001},{PRJNAME=elettrovalvola_3-2_monostabile_linea_130}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EV 1/2" 30 3 SL PM NC M - 3-2 Single solenoid valve
Bill of material
1304153001
Code
1304153001
1304153001
Reference
EV 1/2" 30 3 SL PM NC M
EV 1/2" 30 3 SL PM NC M
Function
3-2
Connection
G1/2
Pollici
Flow rate
3000
Nl/min
Return
PM
Option
NC
NC
Working pressure
1÷10
Bar
Valve size
22
mm
Material
Metallo
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성