1304153003
Aircomp
Valves
solenoid valves
line 130 size 30 mm 1-2 metal
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/elettrovalvole/linea_130_taglia_30_mm_1-2_metallo/elettrovalvola_3-2_bistabile_linea_130.prj},{NB=1304153003},{CODE=1304153003},{REF=EV 1/2” 30 3 SL BS OO M},{F=3-2},{C=G1/2},{Q=3000},{R=BS},{O=OO},{P=2÷8},{TA=30},{M=Alluminio},{NBCUSTOM=1304153003},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_parz_230329\\valvole\\elettrovalvole\\linea_130_taglia_30_mm_1-2_metallo\\elettrovalvola_3-2_bistabile_linea_130\\Elettrovalvola_3-2_bistabile_Linea_130.csv},{NNCUSTOM=EV 1/2” 30 3 SL BS OO M},{NTCUSTOM=Elettrovalvola 3-2 bistabile},{LINACUSTOM=1304153003},{STEPFILE=1304153003},{PNGFILE=EV 1_2” 30 3 SL BS OO M},{DWGFILE=1304153003},{PRJNAME=elettrovalvola_3-2_bistabile_linea_130}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EV 1/2” 30 3 SL BS OO M - 3-2 double solenoid valve
Bill of material
1304153003
Code
1304153003
Reference
EV 1/2” 30 3 SL BS OO M
Function
3-2
Connection
G1/2
Pollici
Flow rate
3000
Nl/min
Return
BS
Option
OO
Working pressure
2÷8
Bar
Valve size
30
mm
Material
Alluminio
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성