??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EUX81 - 免键胀套·带轴向压紧型·带定心功能
明细表
EUX81-d5
代码
EUX81
类型
带轴向压紧型,带定心功能
材质
铝合金
表面处理
本色阳极氧化
d
mm
D
19 mm
D1
16 mm
B
7.5 mm
P.C.D
11.1 mm
L
15.5 mm
L1
6.5 mm
L2
9.0 mm
L3
13 mm
规格 (DIN912-12.9级锁紧螺钉)
M2.5*12
数量 (DIN912-12.9级锁紧螺钉)
4 pcs
锁紧扭矩 (DIN912-12.9级锁紧螺钉)
1.3 NM
轴接触面压强
120 N/mm^2
毂接触面压强
34 N/mm^2
最大容许扭矩
2.60 kN
容许轴向负载
1.00 kN
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型