??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EUX71 - Keyless expansion sleeve
Bill of material
EUX71-d8
Code
EUX71
type
Nut type
Material
S45C
surface preparation
--
d
D
14
L
19
L1
11
L2
8
L3
19
W
22
D1
23.5
Allowable maximum torque
27.9 N.m
Allowable axial load
6.5 KN
Tightening torque
25.5 N.m
weight
34.5 N.m
weblink
webxxx
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD