??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EUX71 - 免键胀套
明细表
EUX71-d8
代码
EUX71
类型
螺帽型
材质
S45C
表面处理
--
d
D
14
L
19
L1
11
L2
8
L3
19
W
22
D1
23.5
容许最大扭矩
27.9 N.m
容许轴向负载
6.5 KN
紧固扭矩
25.5 N.m
重量
34.5 N.m
网址
链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型