??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EUX66_67 - Keyless expansion sleeve - straight rod short type
Bill of material
EUX66-d20
code
type
Straight short
material
S45C
surface preparation
d
mm
D
47 mm
H
26 mm
P.C.D.
34.5 mm
H1
20 mm
H2
18 mm
Locking bolt(M*L)
M6*L18
Locking bolt(Number)
8 PCS
Locking bolt (nominal size of hex wrench)
5 mm
Locking bolt(Tightening torque)
12.7 N/m
Allowable maximum torque
300 N*m
Allowable axial load
29.5 KN
weight
240 g
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей