??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EUX66_67 - 免键胀套 直杆短型
明细表
EUX66-d20
代码
类型
直杆短型
材料
S45C
表面处理
d
mm
D
47 mm
H
26 mm
P.C.D.
34.5 mm
H1
20 mm
H2
18 mm
锁紧螺栓(M*L)
M6*L18
锁紧螺栓(个数)
8 PCS
锁紧螺栓(内六角扳手公称尺寸)
5 mm
锁紧螺栓(紧固扭矩)
12.7 N/m
容许最大扭矩
300 N*m
容许轴向负载
29.5 KN
重量
240 g
网址链接
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型