EUX51-d5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/eux51_52.prj},{NB=EUX51-d5},{CODE=EUX51},{TYPE=thin-walled/unslotted},{MAT=S45C},{SUR=-},{DD=5},{LINK=Website Link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EUX51_52 - 免键胀套·薄壁型·未开槽
明细表
EUX51-d5
代码
EUX51
EUX51
类型
薄壁型,未开槽
材质
S45C
表面处理
-
-
d
5
6
8
10
12
14
15
16
17
19
20
22
24
25
30
5
6
8
10
12
14
15
16
17
19
20
22
24
25
30
mm
D
8
mm
D1
21.5
mm
P.C.D
15
mm
L1
9.5
mm
L2
13.5
mm
L
16.5
mm
规格 (DIN912-12.9级锁紧螺钉)
M3*10
数量 (DIN912-12.9级锁紧螺钉)
3
pcs
锁紧扭矩 (DIN912-12.9级锁紧螺钉)
1.9
NM
最大容许扭矩
4.01
N*M
容许轴向负载
1.63
kN
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型