??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EUX16_19 - Keyless account set, step type with centering function
Bill of material
EUX17-d5
code
type
Simple thick wall type with centering function
meterial
surface preparation
d
mm
D
16 mm
D1
18.5 mm
P.C.D
11.7 mm
L1
8.0 mm
L3
13.0 mm
T
1.8 mm
T1
1.2 mm
Fastening screw M*L
M3*L10 mm
Number of fastening screws
4
Web Link
Webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей