??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EUX16_19 - 免键账套,台阶型·带定心功能
明细表
EUX17-d5
代码
类型
简易厚壁型·带定心功能
材质
表面处理
d
mm
D
16 mm
D1
18.5 mm
P.C.D
11.7 mm
L1
8.0 mm
L3
13.0 mm
T
1.8 mm
T1
1.2 mm
紧固螺钉 M*L
M3*L10 mm
紧固螺钉个数
4
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型