??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
etx01
明细表
ETX01-D2-L30-P10-K10
CODE
类型
直柱型
衬套类型
直柱型
导向轴衬套材质
SUJ2
滚珠保持器材质
C3604
滚珠材质
SUJ2
导向轴衬套硬度
58HRC
滚珠硬度
58HRC
D
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
P
mm
K
mm
D1
5 mm
T
2.5 mm
H
7 mm
d
3.2 mm
M
\ mm
B
0.6 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型