??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
ets01
Bill of material
ETS01-D3-L40-P10-K10
CODE
LX1
A
LX2
A1
CZ1
SUJ2
CZ2
C3604
CZ3
SUJ2
YD1
58HRC~
YD2
58HRC~
D
mm
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
P
mm
K
mm
D1
7 mm
T
2.5 mm
H
9 mm
d
5 mm
M
\ mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей