카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
ETS01-D3-L40-P10-K10
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixianzhoucheng
ets
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixianzhoucheng/ets/et_asmtab.prj},{NB=ETS01-D3-L40-P10-K10},{CODE=ETS01},{CZ2=C3604},{D=3},{L=40},{P=10},{K=10},{PPATH=et_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
ets01
Bill of material
ETS01-D3-L40-P10-K10
CODE
ETS01
ETS02
ETW01
ETW02
ETS21
ETS22
ETW21
ETW22
ETS31
ETS32
ETW31
ETW32
ETS01
ETS02
ETW01
ETW02
ETS21
ETS22
ETW21
ETW22
ETS31
ETS32
ETW31
ETW32
LX1
A
LX2
A1
CZ1
SUJ2
CZ2
C3604
CZ3
SUJ2
YD1
58HRC~
YD2
58HRC~
D
3
4
5
6
8
10
12
3
4
5
6
8
10
12
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
P
10
20
30
10
20
30
mm
K
10
15
20
10
15
20
mm
D1
7
mm
T
2.5
mm
H
9
mm
d
5
mm
M
\
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성