??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ETS-22-P4
Bill of material
ETS-22-05005-EM8NNNNN-N-P4
Model no.
ETS
Body size
22
Screw lead
Stroke length
POS
mm
Entrez la valeur pour POS
mm
cm
inch
ft
Motor mounting method
Mounted motor specifications
Motor capacity
Brake
Origin sensor
Limit Sensor
Option 1
Option 2
Anti-rust treatment
INFOTEXT
Dimensions
L
470.000 mm
AA
50.000 mm
M
1.000
N
6.000
P
250 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés