??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ETS-12
Bill of material
ETS-12-05005-EM1NNNNN
Model no.
ETS
Body size
12
Screw lead
Stroke length
POS
mm
Введите значение для POS
mm
cm
inch
ft
Motor mounting method
Motor manufacturer for installation
Motor capacity
Brake
Origin sensor
Limit Sensor
Option 1
Option 2
Product Info
Product Info
L
311.500 mm
AA
150.000 mm
M
0.000
N
4.000
P
150
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей