??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
ETS-06-P4
明细表
ETS-06-02005-EM1NNNNN-M-N-P4
机种型号
ETS
本体尺寸
06
导程
行程
POS
mm
输入参数值: POS
mm
cm
inch
ft
安装马达方法
安装马达规格
马达功率
刹车
原点传感器
限位传感器
第1选择项
第2选择项
特别规格
M : 磁耦式滑块(滑座使用磁铁式)
防锈处理
技术文档
尺寸注释
LL
216.000 mm
AA
65.000 mm
M
3.000
N
8.000
P
80.000 mm
Weight
2.000 kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型