??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ETS-05-P4
Bill of material
ETS-05-02005-EM1NNNNN-M-N-P4
Model no.
ETS
Body size
05
Screw lead
Stroke length
POS
mm
Введите значение для POS
mm
cm
inch
ft
Motor mounting method
Motor manufacturer for installation
Motor capacity
Brake
Origin sensor
Limit Sensor
Option 1
Option 2
Special specifications
M : Magnetic slider (magnetic iron type sliding washer)
Anti-rust treatment
Infotext
Dimensions
LL
216.000 mm
AA
60.000 mm
M
2.000
N
3.000
P
40 mm
Weight
1.5 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей