ETM01
Gamavuoto
EMPTY GENERATORS
IN-LINE
Powered by
CAD모델 선택
{gamavuoto/generatori_di_vuoto/in_linea/etm.prj},{NB=ETM01},{SHA256=l8l4OOQrEVEBTU1KL4K0FcloO4Tko4CWoiChZh3X0WM=},{INAME=etm01},{NAME=etm01},{NNCUSTOM=ETM},{NTCUSTOM=Generatori di Vuoto Monostadio in Linea},{NBCUSTOM=ETM01},{LINACUSTOM=ETM01},{STEPFILE=ETM01},{PNGFILE=ETM},{DWGFILE=ETMXX},{CODE=ETM01},{A=G1/4},{GV2B=23.6},{P2B=11.6},{C2B=16.6},{GV3B=45},{P3B=16.6},{C3B=22.4},{GV4B=63.7},{P4B=18.3},{C4B=28.3},{GV5B=81.3},{P5B=19.1},{C5B=33.1},{GV6B=87.7},{P6B=20},{C6B=39},{GVMAX=88}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Gamavuoto
Description
ETM - Single-stage in-line vacuum generators
Bill of material
ETM01
Part Number
ETM01
ETM01
A
G1/4
G1/4
mm
Vacuum Level at 2 bar
23.6
KPa
Vacuum Flow at 2 bar
11.6
Nl/min
Air Consumption at 2 bar
16.6
Nl/min
Vacuum Level at 3 bar
45
KPa
Vacuum Flow at 3 bar
16.6
Nl/min
Air Consumption at 3 bar
22.4
Nl/min
Vacuum Level at 4 bar
63.7
KPa
Vacuum Flow at 4 bar
18.3
Nl/min
Air Consumption at 4 bar
28.3
Nl/min
Vacuum Level at 5 bar
81.3
KPa
Vacuum Flow at 5 bar
19.1
Nl/min
Air Consumption at 5 bar
33.1
Nl/min
Vacuum Level at 6 bar
87.7
KPa
Vacuum Flow at 6 bar
20
Nl/min
Air Consumption at 6 bar
39
Nl/min
Maximum Vacuum Level
88
KPa
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성