??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
etk01
明细表
ETK01-d12-H15
CODE
类型
轴滑动型
类型
单衬型
内置直线轴承
ELF02
固定座材质
铝合金
固定座表面处理
本色阳极氧化
使用环境温度
-20~80 °
d
H
mm
L
58 mm
H1
30.0 mm
T
40 mm
T1
25 mm
S
8 mm
W
30 mm
C
8 mm
C1
0.5 mm
L1
46 mm
P
5.5 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型