??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
etf01
明细表
ETF01-d4
CODE
内置直线轴承
ELF02
类型
加高方型标准型
类型
单衬型
固定座材质
铝合金
固定座表面处理
本色阳极氧化
使用环境温度
-20~80 °
d
mm
d(公差)
0 -0.008 mm
D
8 mm
(S)
1.1 mm
L
15 mm
L1
\ mm
L2
10 mm
h
10 mm
W
12 mm
H
16 mm
Q
3 mm
M1
M3(6) mm
M2
M3(10.5) mm
Kxt
4.2×1.5(M2螺栓用) mm
C
88 N
基本额定负载(静负载)
127 N
重量
8 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型