??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
etc01
明细表
ETC01-d16-L
CODE
结构
单衬型
外壳材质
SUJ2
外壳硬度
58HRC~
外壳表面处理
/
滚珠材质
SUJ2
保持器材质
树脂
轴环固定座材质
铝合金
轴环固定座表面处理
本色阳极氧化
轴环把手螺纹部材质
S45C
轴环把手螺纹部表面处理
无电解镀镍
把手部材质
锌压铸件
把手部表面处理
烤漆
螺帽材质
SUS304
使用环境温度
-20~80 °
d
mm
d
0 -0.009 mm
把手方向
D
28 mm
D公差(无表面处理)
0 -0.016 mm
D公差(有表面处理)
0 -0.021 mm
L
37 mm
L
±0.3 mm
H
48 mm
T1
6 mm
T2
14 mm
P
4.5 mm
K
7.5 mm
t
4.5 mm
P.C.D
38 mm
(G)
62 mm
J
10.5 mm
A
30 mm
B
5.5 mm
M
4 mm
偏心
0.012 mm
最大轴向负载(有润滑脂)
250 N
最大轴向负载(紧固扭矩)
1.5 N.m
基本额定负载(动负载)
775 N
基本额定负载(静负载)
1180 N
重量
217 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型