??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 22
HELP_VARIABLE
Empresa
KSB
Descripción
EtaLine Vertical - Bomba en línea
Lista de materiales
ETL 080-080-250 Vertical
Tamaño de componente
Soporte de cojinetes
Tipo de montaje
Concepto de diseño
Estándar de tamaño de la brida de aspiración
Estándar de taladrado de la brida de aspiración
Presión nominal según los orificios de la brida de aspiración
Presión nominal según las dimensiones de la brida de aspiración
Diámetro nominal de la brida de aspiración
Estándar de tamaño de la brida de impulsión
Estándar de taladrado de la brida de impulsión
Presión nominal según los orificios de la brida de impulsión
Presión nominal según las dimensiones de la brida de impulsión
Diámetro nominal de la brida de impulsión
Estándar de accionamiento
Tipo de protección del motor
Construcción del motor
Frecuencia nominal
Número de polos del motor
Tamaño del motor
Clase de temperatura del motor
Tipo de protección contra explosiones
Fabricante del motor
Clase de rendimiento
Potencia nominal
Motor material housing
Serie del motor
Eje prolongado
Mains type Motor
Tensión asignada
Número de material SAP del motor
Accionamiento de la bomba
Suction nozzle position
Disposición de la caja de bornes del motor
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD