??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1696
HELP_VARIABLE
Şirket
KSB
Açıklama
Etaline Pump with Material number - Sıralı pompa
Malzeme listesi
05134953_Etaline
Malzeme numarası
Yapı parçası boyutu
Yatak taşıyıcısı
Model konsepti
GG
Ölçü normu - emme flanşı
EN 1092-2
Delik normu – emme flanşı
EN 1092-2
Nominal basınç – emme flanşı delikleri
PN 16
Nominal basınç – emme flanşı ölçüsü
PN 16
Nominal çap – emme flanşı
Nominal çap DN1
Flanş normu türü DN1
Ölçü normu - baskı flanşı
EN 1092-2
Delik normu – baskı flanşı
EN 1092-2
Nominal basınç – baskı flanşı delikleri
PN 16
Nominal basınç – baskı flanşı ölçüsü
PN 16
Nominal çap – baskı flanşı
Nominal çap DN2
Flanş normu türü DN2
Tahrik normu
IEC
Motor koruması türü
IP55
Motor yapı şekli
V1
Anma frekansı
Motorun kutup sayısı
Motor boyutu
Motor sıcaklık sınıfı
Without
Patlama koruması türü
Without
Motor üreticisi
Güç faktörü sınıfı
Anma gücü
Motor yapı serisi
Uzatılmış mil
No
Motor akım türü
3 Phase
Motor gerilimi
400 V
Pompa tahriki
Previews
3D
2D
CAD modeli indir