??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1696
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KSB
Description
Etaline Pump with Material number - Pompe en ligne
Nomenclature
05134953_Etaline
N° article
Taille du composant
Support de palier
Concept
GG
Normes de dimensions - bride d'aspiration
EN 1092-2
Norme de perçage – bride d'aspiration
EN 1092-2
Pression nominale – perçages bride d'aspiration
PN 16
Pression nominale – dimension bride d'aspiration
PN 16
Diamètre nominal – bride d'aspiration
Diamètre nominal DN1
Norme de bride type DN1
Normes de dimensions - bride de refoulement
EN 1092-2
Norme de perçage – bride de refoulement
EN 1092-2
Pression nominale – perçages bride de refoulement
PN 16
Pression nominale – dimension bride de refoulement
PN 16
Diamètre nominal – bride de refoulement
Diamètre nominal DN2
Norme de bride type DN2
Norme d'entraînement
IEC
Type de protection moteur
IP55
Construction moteur
V1
Fréquence assignée
Nombre de pôles moteur
Taille de moteur
Classe de température du moteur
Without
Type de protection contre les explosions
Without
Marque moteur
Classe de rendement
Puissance assignée
Gamme de moteurs
Arbre allongé
No
Type de courant moteur
3 Phase
Tension moteur
400 V
Entraînement pompe
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés