??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1696
HELP_VARIABLE
Azienda
KSB
Descrizione
Etaline Pump with Material number - Pompa in linea
Lista materiale
05134953_Etaline
Numero materiale
Dimensioni dei componenti
Supporto
Concetto di esecuzione
GG
Norma per dimensioni - bocca aspirante
EN 1092-2
Norma di foratura – bocca aspirante
EN 1092-2
Pressione nominale – fori bocca aspirante
PN 16
Pressione nominale – dimensione bocca aspirante
PN 16
Diametro nominale – bocca aspirante
Diametro nominale DN1
Flangia normalizzata tipo DN1
Norma per dimensioni - flangia di pressione
EN 1092-2
Norma di foratura – flangia di pressione
EN 1092-2
Pressione nominale – fori flangia di pressione
PN 16
Pressione nominale – dimensione flangia di pressione
PN 16
Diametro nominale – flangia di pressione
Diametro nominale DN2
Flangia normalizzata tipo DN2
Norma attuatore
IEC
Tipo di protezione motore
IP55
Forma costruttiva del motore
V1
Frequenza nominale
Numero dei poli del motore
Grandezza costruttiva del motore
Classe di temperatura del motore
Without
Protezione antideflagrante
Without
Costruttore del motore
Classe di efficienza
Potenza nominale
Serie costruttiva motore
Albero prolungato
No
Tipo di corrente motore
3 Phase
Tensione motore
400 V
Comando
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD